arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 125 Podobné zobrazení

NJ 125

Kombinovaný kámen do T-drážky

ID 146139

NJ 125, Kombinovaný kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 18 mm
  • Max. utahovací moment: 130 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Kombinovaný kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 18.0
Šířka B [mm] 24.0
Výška H [mm] 25.5
Výška H1 [mm] 9.5
Délka L [mm] 52.0
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Válc. šroub M14 x 40
Max. utahovací moment [Nm] 130.0
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).