ROTA-G 200-62 D6-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815017
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.8 mm
- Tandsteek: 4.7 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Max. draaisnelheid: 4600 1/min
- Gewicht: 21.3 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 95.0 |
| 最大トルク [Nm] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 21.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書