arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP-VL 50-10-SPC 類似のイラスト

SP-VL 50-10-SPC

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 471409

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • クランピングピン拡張材
  • ワーク持ち上げによる干渉輪郭の縮小向け
  • 留めピン付
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x 50 mm
  • 保持力 M10: 35 kN
  • 平行度: 0.02 mm
  • 重量: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 25.5
Fuerza de retención M10 [kN] 35.0
Paralelismo superficial [mm] 0.02
Variante Perno de sujeción
Peso [kg] 3.6

Scope of delivery
Clamping pin extension, clamping pin, fastening screw, operating manual