GFD
Manual set-up systems
Very flat, mechanical quick-change pallet system with high pull-down forces for general milling applications
描述
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - 非常にフラットな構造
機械空間を最大限に活用 - 高い引き込み力
加工時のプロセス信頼性を保証 - 多角形の取り付け穴を介した位置決め
非常に簡単な結合動作、繰り返し精度0.01 mm未満 - ステンレス100%
長寿命、最高の加工信頼性 - 取扱いが容易
迅速な分解とクリーニング - 形状フィット、自己保持型ロック
引き込み力は終始フルに維持されます - 優れたコストパフォーマンス
パレットソリューションにおける最適利用
オプション、その他
- 低い!高精度!コスト効率抜群!- SCHUNKの新しい機械式セットアップシステム
非常にフラットで正確なGFDセットアップシステムは、広範なVERO-Sモジュラーシステムに手動で追加できるオプションです。セットアップステーションの高い引き込み力により、特にKONTECシリーズのクランプデバイスとの組み合わせで、一般的なフライス加工アプリケーションで使われる低振動クランプが可能になります。GFDのセットアップテーションは、標準仕様でステンレススチール製、そして回転防止保護機能を備えているため、耐久性に非常に優れ、フレキシブルに使用できます。セルフロック機構により、クランプ装置は常にプロセスに合わせて確実にクランプされます。