MES HSK-A 63 Ø32x60
Face mill arbors
ID 263643
MES HSK-A 63 Ø32x60, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 32 mm
- Thread in clamping diameter: M16
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技术细节
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 32 mm |
| Thread tightening bolt G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Weight [kg] | 1.85 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta