TRIBOS-R
Portautensili poligonali
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
停产日期: 2026年7月1日
Grazie all'esclusiva struttura a nido d'ape poligonale e all'aumentato diametro esterno, TRIBOS-R offre un ottimo rapporto tra la rigidità radiale e lo smorzamento e fornisce le migliori proprietà dinamiche di concentricità.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Massima rigidità radiale
Massima silenziosità di funzionamento ed eccellenti tolleranze di forma e posizione del pezzo - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Nessuna deviazione laterale durante il processo di lavorazione e stabilizzazione dell'intero sistema: Mandrino – portautensile – utensile da taglio - Completa compatibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL - Migliori proprietà di concentricità dinamica
Risultati migliori per quanto riguarda la precisione della forma, la qualità delle superfici e la tolleranza di forma e posizione. - Possibilità di bloccare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE - Regolazione assiale della lunghezza
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Design a rotazione simmetrica
La struttura a rotazione simmetrica minimizza l'ingombro e garantisce un'elevata velocità di rotazione.