WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207659
WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Uchopovací průměr: 7 mm
- Délka: 45 mm
技术细节
| Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
|---|---|
| Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
| Upínací průměr D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání