arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 25° 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207688

WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 25° 모따기 장착
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 길이: 51 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S 25° 윤곽
클램핑 지름 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 16.0
L10 [mm] 10.0
중량 [kg] 0.1

버전
25° 모따기 장착

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능