arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PSC Ø12h6-M12-55 類似のイラスト

PSC Ø12h6-M12-55

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

ID 1398389

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

特長:
  • 取付けネジ
  • カラーなしのクランピング・ピンの固定用
テクニカルデータ:
  • ヘッド径: 18 mm
  • 取付具直径: 12h6
  • ネジ : M12
  • ねじ長さ: 55 mm
  • 重量: 0.1 kg
Diamètre de tête [mm] 18.0
Diamètre d'ajustement 12h6
Filetage M12
Longueur de vis [mm] 55.0
Poids [kg] 0.1

Material suministrado
Tornillos de ajuste