EZU 30-EI-N-SD
Středicí chapadla
ID 1582007
Středicí chapadla EZU, Velikost: 30, elektrické, v prachuvzdorné verzi, Komunikační rozhraní: EtherNet/IP
- Zdvih na čelist: 20 mm
- Min. uchopovací síla: 210 N
- Max. uchopovací síla: 350 N
- Napájení: 24 V
- Max. okolní teplota: 55 °C
Technické údaje
| Stroke per jaw [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Min. gripping force [N] | 210.0 |
| Max. gripping force [N] | 350.0 |
| Max. permissible finger length [mm] | 80.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 0.4 |
| Repeat accuracy (gripping) [mm] | 0.02 |
| Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] | 0.05 |
| Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] | 0.15 |
| Closing time [s] | 0.6 |
| Opening time [s] | 0.6 |
| Max. speed (positioning) [mm/s] | 40.0 |
| Max. acceleration [mm/s²] | 150.0 |
| Weight [kg] | 2.3 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 55.0 |
| IP protection class, electronics | 67 |
| IP protection class guide/base jaws | 64 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 4 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 2015 |
| Nominal voltage [V] | 24.0 |
| Communication interface | EtherNet/IP |
| BasicGrip nominal current consumption [A] | 0.14 |
| BasicGrip max. current consumption [A] | 0.67 |
| Logic nominal current consumption [A] | 0.16 |
| Logic max. current consumption [A] | 0.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 32.0 |
| Moment My max. [Nm] | 35.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 800.0 |
| Dustproof version | ano |
尺寸和最大载荷
Verze s udržováním uchopovací síly
Verze bez udržování uchopovací síly
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
Verze s udržováním uchopovací síly
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Verze bez udržování uchopovací síly
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
重复精度(抓取)
指在恒定条件下,对刚性工件或测试件进行 100 次连续闭合或打开运动时,每个卡爪实际位置的偏差范围。
重复精度(单向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从相同的方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
重复精度(双向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从两个方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
闭合/打开时间(定位)
闭合和打开时间指在不超过每个手指的最大允许重量的情况下,在最大速度和最大加速度下的机械手手指的运动时间,并参考各基础型手指行程的 50%。
最高速度(定位)和最大加速度
是作用在每个卡爪上的速度和加速度。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢质,防腐蚀
保修期
24 个月或 500 万次 BasicGrip 循环 / 300 万次 StrongGrip 循环(一个循环包含一个完整的抓取过程:“打开机械手” 和 “闭合机械手”)
标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。