arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-BM 160 Podobné zobrazení

BSWS-BM 160

Rychlovýměnný systém čelistí

ID 1418962

Základna systému pro rychlou výměnu čelistí BSWS-M-PGZN-plus, Velikost: 160

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Vlastní hmotnost [kg] 0.42
Počet podle ident. čísla 1.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 310.0
Max. příp. síla Fx [N] 5360.0
Max. přípustná síla Fz [N] 5000.0
U BSWS-BM je výšková stejnoměrnost s tolerancí jen ±0,.05 mm a přesnost výměny nástavbové čelisti ve spojení s BSWS-A má toleranci ±0,02 mm.

Obecné pokyny k řadě

Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.

Materiál čepu adaptéru
Ocel

Spouštění
Manuálně, bez nářadí

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)