arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELG 75-XXX-1-ASY 類似のイラスト

ELG 75-XXX-1-ASY

特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー
特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー ELG, サイズ: 75, 電動, 把持力保持機構つき: KP (ポジションクランピング), 非同期バージョン

  • 最小ストローク/ジョー: 100 mm
  • ジョーごとの最大フォース: 400 mm
  • 把持力: 7500 N
  • 最高周囲温度: 55 °C
  • ELGコンフィギュレーターでのカスタムグリッパーの作成とCADデータのダウンロード
手指版本 短
同步 异步
最小单爪行程 [mm] 100.0
最大单爪行程 [mm] 400.0
抓取力 [N] 7500.0
最小抓取力保持*** [%] 80
重量* [kg] 24.5
每 1 mm 行程的额外质量** [kg] 0.06
闭合时间 [s] 0.91
打开时间 [s] 0.91
最大允许速度(定位) [mm/s] 180.0
最大允许速度(抓取) [mm/s] 10.0
建议工件重量 [kg] 37.5
重复精度(单向定位) [mm] 0.1
最大允许手指长度 [mm] 240.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 28.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
带波纹管,防护等级 IP 44
静止扭矩(轴直径 8/9 mm) [Nm] 1.4
静止扭矩(轴直径 11/14 mm) [Nm] 1.7
静止扭矩(轴直径 19 mm) [Nm] 2.1
静止扭矩(轴直径 22 mm) [Nm] 2.3
静止扭矩(轴直径 24 mm) [Nm] 2.8
静止扭矩(轴直径 28 mm) [Nm] 2.3
最大驱动速度(轴直径 8/9 mm) [1/min] 4800.0
最大驱动速度(轴直径 11/14 mm) [1/min] 4000.0
最大驱动速度(轴直径 19 mm) [1/min] 3200.0
最大驱动速度(轴直径 22 mm) [1/min] 2700.0
最大驱动速度(轴直径 24 mm) [1/min] 2400.0
力矩 Mx max. [Nm] 210.0
力矩 My max. [Nm] 350.0
力矩 Mz max. [Nm] 330.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 3000.0
在您完成个性化配置后,可在 PDF 规格说明书中查看所有组合选项的补充技术数据。
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
*** 针对使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹紧选项的情况

产品系列的常规说明

抓取力
电机处于静止扭矩时,在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手手指的抓取力的算术和。

停机扭矩
以电机轴直径为基础,达到规定抓取力所需的电机静止扭矩。切勿超出此扭矩。异步型号所需的静止扭矩减半。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

抓取力保持
在紧急制动或由于电动止动闸(使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹持选项)而导致断电的情况下,能够保持至少 80% 的原始夹持力。

重复精度(单向定位)
定义为在恒定条件下,从相同的方向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

闭合/打开时间
抓取时,必须按操作手册中所述的速度进行调节,以增加闭合和开启时间。标注的时间指最大速度和最大加速度下,无电气限制时基爪的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。

如何访问在线配置器
配置器可在 SCHUNK 上网站获取,或通过 https://schunk.com/cn/zh/konfigurator-elg 可直接使用。

工作原理
主轴驱动

外壳材料
铝

基爪材料
铝

启动
电动,经由适配伺服驱动装置

保修期
12 个月

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。