arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-P-064-3-OV 图片仅供参考

TCU-P-064-3-OV

ID 324775

公差补偿装置 TCU-P, 尺寸: 064, 无锁定, 直接连接至*: PGN-plus 64

  • 力 Fd 最大: 1100 N
锁紧 无锁定
弹性体的硬度 [Shore] 68.0
挠曲 X [°] ± 1
挠曲 Y [°] ± 1.5
挠曲 Z [°] ± 2
重量 [kg] 0.08
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 90.0
最大力 Fd  [N] 1100.0
直接连接至* PGN-plus 64
长度 X [mm] 36.0
宽度 Y [mm] 52.0
力矩 Mx max. [Nm] 25.0
力矩 My max. [Nm] 10.0
力矩 Mz max. [Nm] 30.0
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

监测
通过磁开关

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

材料
弹性体材料

外壳
铝合金

标配范围
机器人侧安装螺纹

保修期
24 个月