arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LM 50-H025-ASP 图片仅供参考

LM 50-H025-ASP

ID 314454

通用线性模块 LM, 尺寸: 50, 气动, 气缸活塞杆, 无背隙、预加载的交叉滚子导轨, 带杆锁

  • 最大行程: 25 mm
行程 [mm] 25.0
伸出力 [N] 120.0
缩回力 [N] 103.0
重复精度 [mm] 0.02
活塞直径 [mm] 16.0
杆直径 [mm] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
每双行程的气缸容量/10 mm [cm³] 2.0
总长度 [mm] 150.0
IP 防护等级 40
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
洁净室等级 ISO 14644-1 6
洁净室等级:ISO 14644-1 1999
重量 [kg] 0.91
传动概念 气缸活塞杆
长度 X [mm] 150.0
宽度 Y [mm] 45.0
高度 Z [mm] 45.0
力矩 Mx max. [Nm] 10.5
力矩 My max. [Nm] 11.6
力矩 Mz max. [Nm] 5.8
间隙 N(力矩负载) [mm] 35.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 806.0
带制动器型号 是

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。

设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

导轨
无背隙、预加载的交叉滚子导轨

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
减振器和接近开关驱动器

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求