AOV-10-5-V
Vibrační bruska
ID 1434818
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Vibrační bruska AOV, Velikost: 10, pneumatický, s volitelným připojením pro odsávání
- Kompenzace Z: 12.7 mm
- Max. síla Fz : 66.7 N
Technické údaje
| Velikost brusného kotouče | 125 mm (5'') |
|---|---|
| Kompenzace Z [mm] | 12.7 |
| Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 5 |
| Min. kompenzační síla vysunutí [N] | 13.3 |
| Max. kompenzační síla vysunutí [N] | 66.7 |
| Min. kompenzační síla zasunutí [N] | 6.7 |
| Max. kompenzační síla zasunutí [N] | 33.3 |
| Min. kompenzační tlak [bar] | 1.0 |
| Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
| Brusný zdvih [mm] | 5.0 |
| Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 10000.0 |
| Provozní tlak [bar] | 6.2 |
| Hlukové emise [dB(A)] | < 85 |
| maximální spotřeba vzduchu [l/s] | 9.5 |
| Vzduchová přípojka motoru | 10 mm |
| Kompenzace připojení vzduchu | 4 mm |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.68 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 35.0 |
| Průměr D [mm] | 125.0 |
| Výška Z [mm] | 148.0 |
| Max. síla Fz [N] | 66.7 |
| s volitelným připojením pro odsávání | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, s pomocí filtrovaného (<5 µm, suchého) a naolejovaného stlačeného vzduchu (2-3 kapky za minutu)
Záruka
24 měsíců