V mnoha průmyslových výrobních operacích jsou náhodně uspořádané a nepolohované díly vybírány ze vstupního pásového dopravníku, zásobníku nebo přípravného stolu.
Poté jsou dále zpracovávány, separovány nebo přiváděny do stroje.
Automatizovaná manipulace pomocí robotů, chapadel a systémů vidění je náročná a vyžaduje zkušenosti se zpracováním obrazu, osvětlením a procesní technikou. Se svou 2D uchopovací sadou nyní SCHUNK nabízí kompletní řešení, které vám usnadní začínat s automatizovanou manipulací s objekty.
Naši odborníci Vám rádi poradí mechatronics@de.schunk.com
El set de aplicación perfectamente adaptado para el agarre y la colocación de piezas no orientadas a la posición consta de un sistema de cámara y un objetivo, un sistema de agarre específico para la aplicación, el propio PC industrial de SCHUNK (SVC), así como un complemento para una fácil integración en el sistema de control de robots. La base del sistema es el software de IA desarrollado por SCHUNK, que garantiza un reconocimiento fiable, incluso en condiciones lumínicas variables. Todos los componentes del set están perfectamente adaptados entre sí y son seguros para el proceso.
Sin conocimientos previos de programación de sistemas de procesamiento de imágenes posible
El software puede determinar los puntos de agarre de forma independiente
Fácil puesta en funcionamiento sin conocimientos previos gracias al software guiado
Cálculo automatizado de contornos perturbantes de dedos y pieza
El software se adapta a condiciones lumínicas no óptimas y a fondos cambiantes
Reducción de riesgos y mayor facilidad de puesta en funcionamiento gracias a la validación de la aplicación en el CoLab
Gracias al set de agarre 2D, los usuarios de numerosos sectores implementan aplicaciones de recogida y colocación sobre piezas dispuestas aleatoriamente en un solo nivel, por ejemplo, desde una mesa vibratoria, una línea de montaje o un portacargas. La industria metalúrgica, el sector de la automoción, las empresas de ingeniería de producción y logística, así como las del sector de las ciencias de la vida, ganan en fiabilidad y precisión de los procesos y se benefician de un mayor rendimiento utilizando este set.
Si tiene alguna pregunta sobre su aplicación específica, estaremos encantados de ayudarle. mechatronics@de.schunk.com
En el CoLab, el centro de aplicaciones de SCHUNK, podemos probar juntos su aplicación prevista para el agarre por cámara.
Le proporcionamos estudios de viabilidad con su pieza, análisis de procesos y demostraciones de su proceso. De este modo, podrá minimizar el riesgo y ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento.
Póngase ya en contacto con su asesor de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.