arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MTB KS-PGS3 100 Podobné zobrazení

MTB KS-PGS3 100

Aplikační sada

ID 1490833

Aplikační sada MTB, Velikost: Vise PGS3 100, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Napájení: 24 V DC
  • Magnetický obvod: 170 mA
Systém čidel žádné
Průměr D [mm] 158.0
Výška Z [mm] 87.7
Vlastní hmotnost [kg] 5.0
Délka ventilové skříně [mm] 100.0
Šířka ventilové skříně [mm] 90.0
Výška ventilové skříně [mm] 34.0
Hmotnost ventilové skříně [kg] 0.46
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 30.0
Jmenovité napětí [V DC] 24.0
Jmenovitý proud [mA] 170.0
Max. proud [mA] 500.0
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 3.0
Počet digitálních výstupů 0.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
měří se od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru k hlavní ose. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci, vč. spínacích dob ventilů. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Záruka
24 měsíců