arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-S-XYZ-160-P Similar a la imagen

AGE-S-XYZ-160-P

Unidad de compensación XYZ

ID 324564

Unidad de compensación XYZ AGE-S, Tamaño: 160

  • Compensación XY: ± 10 mm
  • Trayecto de compensación Z: 14 mm
  • Peso de la pieza: 60 kg
  • Fuerza del pistón, en la posición de memoria: 2900 N
  • Fuerza Fz máx.: 800 N
  • Fuerza Fd máx.: 2000 N
Compensación XY [mm] ± 10
Trayecto de compensación Z [mm] 14.0
Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] 60.0
Peso de manipulación recomendado, horizontal [kg] 40.0
Fuerza de enclavamiento [N] 1800.0
Fuerza del pistón, en la posición de memoria [N] 2900.0
Fuerza radial máx., memorización de posición [N] 309.0
Fuerza del émbolo Z [N] 1900.0
Fuerza de resorte mín. [N] 640.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-160-6-M10
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-160-6-M10
Peso [kg] 14.5
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Longitud X [mm] 215.0
Anchura Y [mm] 200.0
Altura Z [mm] 137.0
Momento Mx máx. [Nm] 200.0
Momento My máx. [Nm] 200.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
Fuerza Fz máx. [N] 800.0
Fuerza máx. Fd [N] 2000.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Sistema de guía
guías lineales robustas

Monitorización
Bloqueo y desbloqueo XY mediante conmutadores magnéticos y carrera Z mediante detectores de proximidad inductivos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses