AGE-Z 2-063-2
ID 324467
Alternativní produkty:
- Kompenzace Z: 8 mm
- Hmotnost obrobku: 9 kg
- Max. síla Fz : 350 N
- Max. síla Fd: 1000 N
- Max. síla pružiny: 100 N
Technické údaje
| Kompenzace Z [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 9.0 |
| Uzamykací síla snížena při tlaku 6 bar [N] | 750.0 |
| Uzamykací síla zvýšena při tlaku 6 bar [N] | 900.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 60.0 |
| Max. síla pružiny [N] | 100.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Délka X [mm] | 80.0 |
| Šířka Y [mm] | 80.0 |
| Výška Z [mm] | 59.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 20.0 |
| Max. moment My [Nm] | 20.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 50.0 |
| Max. síla Fz [N] | 350.0 |
| Max. síla Fd [N] | 1000.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Tabulka zatížení
Vychýlení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Tabulka zatížení
Vychýlení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
Bezvůlová kuličková vedení
Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců