arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-R

AGM-R

Compliance
Unité de compensation modulaire pour la compensation de la rotation autour de l'axe Z. L'AGM-R peut être utilisé de manière flexible comme solution autonome. L'AGM-R peut également être combiné avec les séries existantes de la famille de produits AGM. Cela signifie que le comportement de compensation approprié est toujours obtenu pour votre application – idéal pour corriger les imprécisions d'orientation et de position.

Pokud se tolerance stanou problémem, AGM zajistí spolehlivé procesy.

Kompenzační jednotka AGM-R rozšiřuje produktovou řadu AGM o stupeň volnosti otáčení, čímž umožňuje kompenzaci polohových odchylek v automatizovaných manipulačních a spojovacích procesech. Vkládá se mezi robota a nástroj na konci ramene, čímž je zajištěno bezpečné uchopení a vyjmutí, i když jsou díly zkroucené nebo nejsou přesně umístěny. Díky rotační kompenzaci jsou omezující podmínky zmírněny a odchylky procesu kompenzovány, což je důležitý předpoklad pro spolehlivé a opakovatelné automatizované procesy.

Vždy správné kompenzační chování - ve všech osách a rovinách

Široké portfolio AGM umožňuje kompenzaci v XY, Z, W a jejich kombinacích XYZ a WZ.

Ovládání gravitace – bez ohledu na montážní polohu a hmotnost komponentů​

Patentované pružinové a vzduchové patrony zajišťují nastavitelnou kompenzaci hmotnosti a umožňují ji z neutrální středové polohy.

Modulární a kombinovatelné - přesně na míru Vaší aplikaci

Modulární konstrukce umožňuje kombinované kompenzační dráhy - kompaktně integrované tak, aby vyhovovaly různým procesním požadavkům.

Manipulace s bateriemi v automobilové výrobě s produktem AGM-XYR

Při výrobě baterií je manipulace s citlivými a cennými součástmi často náročná, zejména pokud jsou polohy nebo orientace součástek nepřesné nebo nedefinované.

AGM-R kompenzuje rotační polohové odchylky a umožňuje tak bezpečné uchopení a bezkolizní vyjmutí. Tím se snižují nežádoucí síly a chrání komponenty a systém před poškozením.

Výsledkem jsou spolehlivé procesy s menším množstvím zmetků a kratšími prostoji.

  • Bezpečná manipulace s komponenty navzdory odchylkám polohy
  • Trvale udržitelná minimalizace zmetků a prostojů
  • Ochrana robotů a koncových efektorů před nežádoucím zatížením
  • Možnost flexibilně kombinovat pro vícerozměrné kompenzační cesty (XYR)

Kompenzační jednotka AGM-R: příklad použití

Výhody – Přínos pro Vás

  • Realizace různých aplikací pomocí jedné konstrukční řady
    ať už v kombinaci nebo jednotlivě, s řadou AGM-R je možné manipulovat s komponenty různých hmotností.
  • Přesné vyrovnání do požadované polohy bez přerušení procesu
    Centrální zamykání lze použít k přesunu součástí do neutrální nebo střední polohy.
  • Budete vždy vědět, kde se součást nachází
    Díky pneumatické paměti polohy pro excentrické zajištění v otočené (vychýlené) poloze lze upnout polohu součásti.
  • Sledování stavu vyrovnávací jednotky ve Vašem procesu
    pomocí volitelných magnetických snímačů lze zjistit uzamčenou polohu.

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.

Přejít do portfolia Robot PLUS