arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-XY 063-P Illustration similar

AGM-XY 063-P

Compensation unit

ID 1582600

Compensation unit AGM-XY, Size: 063

  • Compensation XY: ± 5 mm
  • Force Fz max.: 800 N
  • Force Fd max.: 1200 N
  • IP protection class: 20
Ausgleichsweg XY [mm] ± 5
Max. Haltekraft verriegelt (Fx, Fy) [N] 2010.0
Radiale Haltekraft Positionsspeicher [N] 120.0
Losbrechkraft [N] 4.0
Max. Abstand Verschiebekraft Z [mm] 1000.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Eigenmasse [kg] 2.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Fluidverbrauch [cm³] 16.0
Fluidverbrauch für Klemmung Positionsspeicher (einfach beaufschlagt) [cm³] 1.0
Verriegelzeit [s] 0.2
Luftanschlüsse ver- und entriegelt M5
Schutzart IP 20
Moment Mx max. [Nm] 55.0
Moment My max. [Nm] 55.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Kraft Fx max. [N] 300.0
Kraft Fz max. [N] 800.0
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] 26.0
Kraft Fx max. dynamisch [N] 210.0
Kraft Fy max. dynamisch [N] 210.0
Kraft Fz max. dynamisch [N] 400.0
Max. Kraft Fd [N] 1200.0
Weitere technische Werte finden Sie unter schunk.com.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Fluidverbrauch
bezieht sich auf den Luftverbrauch pro einem Ver- und Entriegelungszyklus