arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGM-Z 063 Podobné zobrazení

AGM-Z 063

Compensatie-eenheid

ID 1575971

Kompenzační jednotka AGM-Z, Velikost: 063, se zamykáním

  • Směr kompenzace: Z
  • Kompenzace Z: 8 mm
Kompenzace Z [mm] 8.0
Uzamykací síla zatažení [N] 980.0
Uzamykací síla vysunutí [N] 1300.0
Min. síla pružiny [N] 80.0
Max. síla pružiny [N] 125.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-63-4-M6
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-63-4-M6
Vlastní hmotnost [kg] 1.9
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Spotřeba kapaliny [cm³] 47.0
Doba vysouvání [s] 0.2
Doba zasouvání [s] 0.25
Zablokované a odblokované přípojky vzduchu M5
Max. excentrické zatížení [mm] 300.0
Třída ochrany IP 50
Max. statický moment Mx/My [Nm] 55.0
Max. statický moment Mz [Nm] 100.0
Max. statická síla Fx/Fy [N] 500.0
Max. statická síla Fz [N] 600.0
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] 20.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 40.0
Síla Fx max. dynamická [N] 220.0
Síla Fy max. dynamická [N] 220.0
Síla Fz max. dynamická [N] 300.0
Max. síla Fd [N] 1200.0
Další technické údaje naleznete na stránkách schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.

Systém vedení
Kuličková vodítka

Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců