arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGM-Z 160L Podobné zobrazení

AGM-Z 160L

Kompenzační jednotka

ID 1575993

Kompenzační jednotka AGM-Z, Velikost: 160, se zamykáním

  • Směr kompenzace: Z
  • Kompenzace Z: 20 mm
Kompenzace Z [mm] 20.0
Uzamykací síla zatažení [N] 6700.0
Uzamykací síla vysunutí [N] 9600.0
Min. síla pružiny [N] 900.0
Max. síla pružiny [N] 1400.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-160-6-M10
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-160-6-M10
Vlastní hmotnost [kg] 25.2
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Spotřeba kapaliny [cm³] 850.0
Doba vysouvání [s] 0.5
Doba zasouvání [s] 0.8
Zablokované a odblokované přípojky vzduchu G1/8"
Max. excentrické zatížení [mm] 650.0
Třída ochrany IP 50
Max. statický moment Mx/My [Nm] 1000.0
Max. statický moment Mz [Nm] 1100.0
Max. statická síla Fx/Fy [N] 6000.0
Max. statická síla Fz [N] 6500.0
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] 450.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 450.0
Síla Fx max. dynamická [N] 2750.0
Síla Fy max. dynamická [N] 2750.0
Síla Fz max. dynamická [N] 3500.0
Max. síla Fd [N] 13000.0
Další technické údaje naleznete na stránkách schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.

Systém vedení
Kuličková vodítka

Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců