arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELP 025-H080 Podobné zobrazení

ELP 025-H080

Kompaktní lineární osa

ID 315716

Kompaktní lineární osa ELP, Velikost: 25, elektrické, Lineární přímý pohon, Předpjaté válečkové vedení bez vůle

  • Max. zdvih: 80 mm
  • Max. hnací síla: 17 N
Koncepce pohonu Lineární přímý pohon
Max. zdvih [mm] 80.0
Jmenovitá síla [N] 17.0
Max. jmenovité zatížení (vodorovné) [kg] 1.0
Max. jmenovité zatížení (svislé)  [kg] 0.75
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Vlastní hmotnost včetně pojezdu [kg] 2.0
Vlastní hmotnost pojezdu [kg] 0.34
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 20
Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015 5
Hlukové emise [dB(A)] 52
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 139.0
Délka X [mm] 246.0
Šířka Y [mm] 60.0
Výška Z [mm] 56.0
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 0.64
Max. proud [A] 2.0
Řídicí elektronika integrované
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 2.0
Logika jmenovitého proudu [A] 0.04
Max. moment Mx [Nm] 9.0
Max. moment My [Nm] 16.0
Max. moment Mz [Nm] 16.0
Max. síla Fy  [N] 1140.0
Max. síla Fz  [N] 1140.0
Max. síla Fz  [N] 1140.0

Obecné pokyny k řadě

Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách koncovými zarážkami.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Provozní doby
jsou čistě doby pohybu pojezdu. Reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při stanovování časů cyklů.

Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Vezměte na vědomí, že v případě překročení užitečného zatížení se životnost výrazně zkracuje. SCHUNK nemůže v těchto případech poskytnout záruku.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Vedení
Předpjaté válečkové vedení bez vůle

Pohon
Lineární přímý pohon

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání