LDH
Modul s krátkým zdvihem
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Kompaktní osa Z s lineárním motorem a válečkovým vedením
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Téměř žádné díly podléhající opotřebení
Pro dlouhou životnost a spolehlivost systému - Bez mechanické vůle mezi součástmi pohonu
pro rychlou odezvu a vysokou přesnost polohování - Nízké oscilace a vysoká přídržná síla
pro nejkratší polohovací časy a procesní stabilitu - Integrovaný motor a měřicí systém v ose
minimalizuje rušivé kontury a požadavky na prostor - Lze osadit absolutním systémem měření zdvihu
Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu - Vynikající dynamické vlastnosti pro kratší časy cyklů
čímž je dosaženo vysoké produktivity - Volitelná pneumatická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
pro procesní spolehlivost při odstávce systému - Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
s rozhraními HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pro aplikace se zvýšenými požadavky na bezpečnost stroje
Možnosti a zvláštní informace
- Modulární převodníkový systém
Lineární osa (podobná jako na obrázku) je k dispozici se třemi různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou k dispozici volitelně s rozhraními: HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ. - Pneumatická přídržná brzda
Lineární osa může být volitelně dodána s přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí. - Podporovaná verze osy
Volitelně lze k profilu osy přidat dodatečnou podporu. Přidáním podpory dochází při vysokém užitečném zatížení ke sníženému průhybu a vzniká další volitelná možnost montáže.