arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-P 10-H145-V045-ASP Podobné zobrazení

PPU-P 10-H145-V045-ASP

ID 314711

Lineární jednotka pick & place PPU-P, Velikost: 10, pneumatický, se zámkem tyče

  • horizontální zdvih [osa Y]: 145 mm
  • vertikální zdvih [osa Z]: 45 mm
  • Max. užitečné zatížení: 1 kg
horizontální zdvih [osa Y] [mm] 145.0
nastavení vodorovného zdvihu na každé straně [osa Y] [mm] 12.0
vertikální zdvih [osa Z] [mm] 45.0
Svislý lineární zdvih [osa Z] [mm] 20.0
Nastavení svislého zdvihu na každé straně [osa Z] [mm] 15.0
Max. rozdíl ve výšce koncových poloh [mm] 8.0
rozšíření výkonu [N] 47.0
zatáhnout sílu [N] 57.0
Zdvihání síly [N] 100.0
nastavení síly [N] 86.0
Přesnost opakování na osu [mm] ± 0.01
Průměr pístu [osa Y] [mm] 12.0
Průměr síly [osa Z] [mm] 16.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 5.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 5.0
Objem válce na cyklus [cm³] 63.6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Max. užitečné zatížení [kg] 1.0
Max. přípustná doba cyklu za minutu [1/min] 95.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.5
Délka X [mm] 62.0
Šířka Y [mm] 246.5
Výška Z [mm] 265.0
Max. moment Mx [Nm] 15.0
Max. moment My [Nm] 15.0
Max. moment Mz [Nm] 15.0
Varianta s přídržnou brzdou ano

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Čas cyklu
viz typický pohyb pick & place. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný čas cyklu je ovlivněn délkou nebo průměrem hadice a zapínáním ventilů či dobami odezvy z PLC.

Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih pro jeden směr osy. Ten lze pro každou stranu zkrátit.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Prosím vezměte na vědomí, že pokud bude překročeno maximální užitečné zatížení a nebude dodržena oblast užitečného zatížení, zkrátí se životnost, a společnost SCHUNK v tomto případě neposkytuje žádné záruky.