RCE 710
Odjehlovací vřeteno
ID 1525659
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Odjehlovací vřeteno RCE, Velikost: 710, elektrické
- Max. kompenzace X: ± 4.6 mm
- Max. kompenzace Y: ± 4.6 mm
Technické údaje
| Výkon [W] | 710.0 |
|---|---|
| Min. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 13000.0 |
| Max. kompenzační úhel X [°] | ± 1.8 |
| Max. kompenzace X [mm] | ± 4.6 |
| Max. kompenzační úhel Y [°] | ± 1.8 |
| Max. kompenzace Y [mm] | ± 4.6 |
| Fixování os | integrované |
| Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 2.5 |
| Min. radiální kompenzační síla [N] | 24.5 |
| Max. radiální kompenzační síla [N] | 80.0 |
| Min. kompenzační tlak [bar] | 1.0 |
| Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
| Upínač nástrojů | Kleština ER-11 6 mm a 8 mm |
| Kompenzace připojení vzduchu | 4 mm |
| Max. tlak chlazení vzduchu [bar] | 2.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.35 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Délka kabelu [m] | 10.0 |
| Průměr D [mm] | 120.7 |
| Výška Z [mm] | 288.5 |
| Max. síla Fx [N] | 80.0 |
| Max. síla Fy [N] | 80.0 |
Provoz RCE je možný pouze s vhodným frekvenčním měničem.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Ovládání, motor
elektrické
Ovládání, kompenzace a chlazení
pneumatický, s pomocí filtrovaného (<5 µm, suchého) a naolejovaného stlačeného vzduchu
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Záruka
24 měsíců