ERM 160-8-CB-090-B
ID 310550
- Krouticí moment: 75 Nm
Technické údaje
| Špičkový hnací moment [Nm] | 2.3 |
|---|---|
| Špičkový hnací moment [Nm] | 75.0 |
| Max. rychlost pohonu [1/min] | 3000.0 |
| Max. výstupní rychlost [1/min] | 62.5 |
| Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 20.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.035 |
| Čelní házivost [mm] | 0.03 |
| Převod | 48.0 |
| Max. síla Fx [N] | 1500.0 |
| Max. síla Fz [N] | 3000.0 |
| Max. moment My [Nm] | 450.0 |
| Počet průchodů médií | 8.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 15.5 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Třída ochrany IP | 65 |
| Průměr středového otvoru [mm] | 22.0 |
| Délka X [mm] | 160.0 |
| Šířka Y [mm] | 251.2 |
| Výška Z [mm] | 137.5 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly mohou působit současně. V závislosti na konkrétní aplikaci lze dosáhnout vyšších hodnot, a proto nás neváhejte kontaktovat.
Max. přípustná setrvačnost J
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Setrvačnost
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
General notes about the series
Swiveling time
are purely the times of the module to rotate from rest position to rest position. Relay switching times or PLC reaction times are not included in the above times and must be taken into consideration when determining cycle times. Load-dependent rest periods may have to be included in the cycle time.
Repeat accuracy
Is defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles.
Middle attached load
intended to represent a typical load. It is defined as the half of the max. possible mass moment of inertia that can be swiveled without restriction, bouncing or hitting, with a centric load and a vertical rotating axis.
Motor torque
For all motor moments from above the rated moment to the maximum motor moment, observe the instructions in the respective product documentation.
Housing material
Aluminum alloy, coated
Material of the (internal) functional components
Steel
Actuation
electrically via an adaptable servo drive
Operating principle
Two-stage hypoid gears
Scope of delivery
Centering sleeves for module mounting and mounting on the output flange, O-rings for compressed air connections on the output flange.
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request