ERP
Univerzální rotační jednotka
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Elektrická univerzální otočná jednotka s přímým pohonem a integrovaným ovládáním pro úhel otočení 45°, 90° nebo 180°
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Řízení prostřednictvím digitálního I/O
pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů - Rychlost může být pro oba směry otáčení nastavena v 10 krocích
pro vysokou flexibilitu doby cyklu - Přímý pohon
pro použití téměř bez opotřebení pro dlouhou životnost - Velký středový otvor
pro vedení kabelů a hadic při stejné výšce jednotky - Úhel otáčení volitelně 45°, 90° nebo 180°
absolutní flexibilita při výběru úhlu otočení, úhly pro konkrétní aplikace jsou k dispozici na vyžádání - Bezúdržbový
pro vysokou provozuschopnost stroje a nízké provozní náklady - Modulární připojení k různým možnostem
pro individuální přizpůsobení různým případům použití
Možnosti a zvláštní informace
- Manuálně nastavitelná rychlost otáčení
Rychlost je možné nastavovat v několika fázích s integrovanými rotačními snímači v obou směrech otáčení. - NOVINKA: Verze s potravinářským mazáním (H1G)
jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.