GFS 16-180°
ID 355497
- Krouticí moment: 0.64 Nm
Technické údaje
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 3 |
| 终端终点位置阻尼 | Amortisseur hydraulique |
| 扭矩 [Nm] | 0.64 |
| IP 防护等级 | 54 |
| 重量 [kg] | 0.69 |
| 旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] | 0.3 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 4.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 连接软管直径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重复精度 [°] | 0.07 |
| 长度 X [mm] | 141.0 |
| 宽度 Y [mm] | 44.0 |
| 高度 Z [mm] | 119.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 17.0 |
| 力 Fy max. [N] | 350.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Le couple et la force peuvent agir simultanément sur le pignon.
Informations générales concernant la gamme
Contre-paliers
Les contre-paliers ne sont pas dotés d'entraînement ni d'amortisseur
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Matériau du corps
aluminium haute résistance, avec anodisation dure
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
piston à double effet avec transmission par roue dentée
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande