arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFS 16-90°-R Podobné zobrazení

GFS 16-90°-R

ID 355499

Univerzální otočný prst GFS, Velikost: 16, pneumatický, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Směr otáčení: Pravá, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 0.64 Nm
Úhel rotace [°] 90
Směr otáčení Pravá
Nastavitelnost koncové polohy [°] 3
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Krouticí moment [Nm] 0.64
Třída ochrany IP 54
Vlastní hmotnost [kg] 0.69
Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení  [s] 0.3
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 2.3
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.07
Délka X [mm] 141.0
Šířka Y [mm] 44.0
Výška Z [mm] 119.0
Max. moment Mz [Nm] 17.0
Max. síla Fy  [N] 350.0

Obecné pokyny k řadě

Protiložiska
Protiložiska nemají pohon ani tlumení

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Materiál těla
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
dvojčinný píst s ozubeným převodem

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání