arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFS 32-90°-L Podobné zobrazení

GFS 32-90°-L

ID 355521

Univerzální otočný prst GFS, Velikost: 32, pneumatický, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Směr otáčení: Levá, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 5 Nm
Angle de rotation [°] 90
Sens de rotation gauche
Réglage des fins de course [°] 3
Amortissement de la position finale Amortisseur hydraulique
Couple [Nm] 5.0
Indice de protection IP 54
Poids [kg] 3.0
Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] 0.4
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 16.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Diamètre de flexible à utiliser 6 x 3.9 x 1.05
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.07
Longueur X [mm] 216.0
Largeur Y [mm] 59.0
Hauteur Z [mm] 204.0
Moment Mz max. [Nm] 116.0
Force Fy max. [N] 1900.0

Informations générales concernant la gamme

Contre-paliers
Les contre-paliers ne sont pas dotés d'entraînement ni d'amortisseur

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
aluminium haute résistance, avec anodisation dure

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
piston à double effet avec transmission par roue dentée

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande