arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFS 32-90°-R Podobné zobrazení

GFS 32-90°-R

ID 355522

Univerzální otočný prst GFS, Velikost: 32, pneumatický, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Směr otáčení: Pravá, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 5 Nm
回転角度 [°] 90
回転方向 右
停止位置調節範囲 [°] 3
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
トルク [Nm] 5.0
IP 保護等級 54
重量 [kg] 3.0
搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] 0.4
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 16.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.07
長さ X [mm] 216.0
幅 Y [mm] 59.0
高さ Z [mm] 204.0
モーメント Mz最大 [Nm] 116.0
力 Fy 最大 [N] 1900.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

カウンターベアリング
カウンターベアリングには、ドライブもダンパーもありません

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ギアトランスミッションによる複動ピストン

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって