arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PDU 2

PDU 2

Kompaktní pohon
Servoelektrický pohon s úhlem rotace > 360°, přesnou převodovkou a integrovanou elektronikou

Výhody – Přínos pro Vás

  • Bezkartáčový stejnosměrný servomotor
    pro flexibilní použití díky řízení polohy, rychlosti a krouticímu momentu
  • Vysoký krouticí moment, rychlost a přesnost
    pro rychlou akceleraci a krátké časy cyklů při vysoké přesnosti
  • Plná integrace řídicí a napájecí elektroniky
    pro vytvoření decentralizovaného řídicího systému
  • Různé možnosti ovládání
    pro jednoduchou integraci do stávajících koncepcí řízení pomocí sběrnice Profibus-DP nebo CAN
  • Standardní připojovací prvky a koncepce integrovaného řízení
    pro rozsáhlé možnosti kombinací s jinými mechatronickými moduly
  • Servisní rozhraní: hostitel USB a zařízení USB
    pro pohodlné nastavení parametrů a aktualizaci firmwaru pomocí USB paměti nebo PC
  • Rotační kódovací spínač nebo kolébkový přepínač
    pro manuální adresování sběrnic, nastavení přenosové rychlosti a servisní funkce
  • Digitální vstupy
    snadné a integrované dotazování signálů senzorů

Možnosti a zvláštní informace

  • Integrovaná elektronika
    PDU ovládá plně integrovaná řídicí a napájecí elektronika. Tento modul tedy nevyžaduje žádné další externí řídicí jednotky.
  • Snadná integrace
    Pro komunikaci je k dispozici celá řada rozhraní, jako např. sběrnice PROFIBUS DP nebo CAN. To umožňuje sestavování průmyslových sběrnicových sítí a zajišťuje snadnou integraci do stávajících řídicích konceptů. Pro napájení a datovou komunikaci nabízíme různé kabely.
  • Druhy řízení
    Řízení polohy, rychlosti otáčení a napájení
  • Monitorovací funkce
    monitorování I²t, aktuální monitorování, detekce výpadku napětí, monitorování chyb profilu, softwarové monitorování koncové polohy, monitorování polohy