PDU
Kompaktní pohon
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Servoelektrický pohon s úhlem rotace > 360°, přesnou převodovkou a integrovanou elektronikou
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Bezkartáčový stejnosměrný servomotor
pro flexibilní použití díky řízení polohy, rychlosti a krouticímu momentu - Vysoký krouticí moment, rychlost a přesnost
pro rychlou akceleraci a krátké časy cyklů při vysoké přesnosti - Plná integrace řídicí a napájecí elektroniky
pro vytvoření decentralizovaného řídicího systému - Různé možnosti ovládání
pro jednoduchou integraci do stávajících koncepcí řízení pomocí sběrnice Profibus-DP nebo CAN - Standardní připojovací prvky a koncepce integrovaného řízení
pro rozsáhlé možnosti kombinací s jinými mechatronickými moduly
Možnosti a zvláštní informace
- Integrovaná elektronika
PDU ovládá plně integrovaná řídicí a napájecí elektronika. Tento modul tedy nevyžaduje žádné další externí řídicí jednotky. - Snadná integrace
Pro komunikaci je k dispozici celá řada rozhraní, jako např. sběrnice PROFIBUS DP nebo CAN. To umožňuje sestavování průmyslových sběrnicových sítí a zajišťuje snadnou integraci do stávajících řídicích konceptů. Pro napájení a datovou komunikaci nabízíme různé kabely. - Třída ochrany IP
Dosáhnout uvedeného stupně ochrany je možné pouze ve spojení s připojovacím krytem DMI. - Technologické funkce
Funkce pseudo-absolutního enkodéru, volně programovatelné sekvence a přímé ovládání prostřednictvím digitálních I/O nebo rozhraní fieldbus s protokolem SCHUNK Motion Protocol (SMP) - Druhy řízení
Řízení polohy, rychlosti otáčení a napájení - Monitorovací funkce
monitorování I²t, aktuální monitorování, detekce výpadku napětí, monitorování chyb profilu, softwarové monitorování koncové polohy, monitorování polohy