arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRH

PRH

Unité de rotation miniature
Unité de rotation miniature servo-électrique avec angle de rotation > 360°, alésage central et transmission de précision

Avantages - Vos bénéfices

  • servomoteur CC sans balais
    pour une utilisation flexible grâce au réglage de position, vitesse et couple
  • Couple, vitesse et et précision élevés
    pour une accélération rapide et des temps de cycle courts avec une précision élevée
  • Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
    pour un système de contrôle décentralisé
  • Options de commande variées
    pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN
  • Type de protection élevé
    jusqu'à IP65 pour l'utilisation dans des environnements très sales
  • Conception compacte
    pour des contours de collision min. et pour l'utilisation dans des petits espaces

Options et informations particulières

  • Électroniques intégrées
    La commande électrique du PRH s'effectue par le biais du système électronique de contrôle de puissance entièrement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module.
  • Nombreuses interfaces
    Une large gamme d'interfaces est disponible pour permettre la communication, comme USB pour le paramétrage, quatre entrées digitales, PROFIBUS-DP et CAN pour la communication en bus de terrain. Une intégration simple dans les concepts de commande existants est ainsi possible.
  • Système modulaire mécatronique unique
    D'autres produits mécatroniques sont disponibles pour le développement de systèmes combinés (p. ex. unités de préhension/rotation).