arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RM 12-H-RZ Podobné zobrazení

RM 12-H-RZ

ID 313013

Plochá otočná jednotka RM-F, Velikost: 12, pneumatický, bez přívodu, Verze s tlumičem nárazů: tvrdý, včetně mezipolohy, Úhel rotace: 190 °, Nastavitelnost koncové polohy: 90 °, Střední poloha: 1 x M (pneumatické), Nastavitelnost střední polohy: 190 °

  • Krouticí moment: 0.38 Nm
Úhel rotace [°] 190
Nastavitelnost koncové polohy [°] 90
Krouticí moment [Nm] 0.38
Počet mezi poloh 1 x M (pneumatické)
Nastavitelnost střední polohy [°] 190.0
Třída ochrany IP 40
Vlastní hmotnost [kg] 0.48
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 4.8
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Max. přípustná setrvačnost konstrukce 4.5E-4
Opakovatelná přesnost [°] 0.15
Opakovatelná přesnost (rozdíl z obou směrů) [°] 0.35
Délka X [mm] 122.0
Šířka Y [mm] 43.0
Výška Z [mm] 35.0
Max. moment My [Nm] 5.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 590.0
Pro konfiguraci natáčecích modulů doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Záruka
24 měsíců