RM 110-W180-2
ID 313993
- Couple: 1.95 Nm
Technické údaje
| Angle de rotation [°] | 180 |
|---|---|
| Réglage des fins de course [°] | 5 |
| Couple [Nm] | 1.95 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Poids [kg] | 1.12 |
| Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] | 0.2 |
| Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] | 30.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Répétabilité [°] | 0.036 |
| Longueur X [mm] | 65.0 |
| Largeur Y [mm] | 101.5 |
| Hauteur Z [mm] | 85.0 |
| Moment My max. [Nm] | 12.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 1200.0 |
Pour une configuration des modules de pivotement, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.
D’autres angles sont possibles sur demande.
Dimensions et charges max.
Plage d'utilisation des amortisseurs
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément. Le réglage de la vitesse par les limiteurs de débit doit être effectué pour s'assurer que le mouvement de rotation est réalisé sans impact ni rebond. Dans le cas contraire, la durée de vie peut être réduite.
Plage d'utilisation des amortisseurs
- Osa X:
- Moment d'inertie de masse
- Osa Y:
- Angle de rotation
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Position du flasque
est toujours représentée dans la position finale gauche. À partir de là, il tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.
Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.
Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.
Matériau de l'unité de pivotement à palette
Acier
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Vérin à palette
Etendue de la livraison
Entièrement opérationnel, sauf sans support détecteur et sans détecteur de proximité
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande