arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RM 310-W90-2 Illustration similaire

RM 310-W90-2

ID 313996

Unité de rotation universelle RM-W, Taille: 310, pneumatique, sans passage, Versions d'amortisseur: 2, Angle de rotation: 90 °, Réglage des fins de course: 5 °

  • Couple: 22 Nm
Angle de rotation [°] 90
Réglage des fins de course [°] 5
Couple [Nm] 22.0
Indice de protection IP 40
Poids [kg] 8.3
Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] 0.21
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 251.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.046
Longueur X [mm] 125.0
Largeur Y [mm] 250.0
Hauteur Z [mm] 162.0
Moment My max. [Nm] 380.0
Force axiale max. Fz max. [N] 2600.0
La 2e variante d'amortisseur hydraulique ne doit être utilisée que pour les charges plus élevées.
Pour une configuration des modules de pivotement, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.
D’autres angles sont possibles sur demande.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Materiál otočné lopatky
Ocel

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Lopatková otočná jednotka

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání