arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RM 50-W180-1 Abbildung ähnlich

RM 50-W180-1

ID 313004

Universalschwenkflügel RM-W, Baugröße: 50, pneumatisch, ohne Durchführung, Stoßdämpfer-Variante: 1, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 5 °

  • Drehmoment: 0.7 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 0.7
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 0.65
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.17
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 12.1
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.044
Länge X [mm] 52.0
Breite Y [mm] 92.0
Höhe Z [mm] 67.0
Moment My max. [Nm] 8.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 800.0
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Auf Anfrage sind auch andere Winkel möglich.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Material Schwenkflügel
Stahl

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Schwenkflügel

Lieferumfang
Komplett betriebsbereit, ohne Halter für Näherungsschalter sowie ohne Näherungsschalter

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage