arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRM 10-E-180-90 Illustration similaire

SRM 10-E-180-90

Unité de rotation universelle

ID 1413282

Unité de rotation universelle SRM, Taille: 10, pneumatique, sans passage

  • Angle de rotation: 180 °
  • Réglage des fins de course: 90 °
  • Amortissement de la position finale: Elastomère
  • Couple: 0.5 Nm
Amortissement de la position finale Elastomère
Angle de rotation [°] 180
Couple [Nm] 0.5
Nombre de positions intermédiaires aucune
Indice de protection IP 40
Poids [kg] 0.252
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 7.2
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Diamètre de flexible à utiliser 3 x 1.8 x 0.6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 75.0
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 2015
Répétabilité [°] 0.06
Diamètre du passage au centre [mm] 6.0
moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] 9.0E-4
Longueur X [mm] 114.0
Largeur Y [mm] 36.0
Hauteur Z [mm] 25.0
Moment My max. [Nm] 3.0
Force axiale max. Fz max. [N] 215.0
Les données techniques complètes ou supplémentaires de toutes les combinaisons possibles peuvent être consultées dans le catalogue ci-dessous ou sur le site schunk.com.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Schéma de raccordement sur le pignon
Lors du réglage d'un angle de rotation inférieure à 90°, la butée gauche doit être entièrement vissée. Cela signifie que la position finale à gauche à un schéma de fixation sur le pignon tourné à 90° dans le sens horaire en comparaison à la vue principale, qui montre un angle de rotation de 180°.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Couple aux positions finales
Veuillez noter que les derniers degrés (env. 2°) avant la position finale sont approchés en utilisant uniquement la force d'un piston d'entraînement. Pour cette raison, les modules doublement actionnés ont dans cette plage seulement la moitié du couple nominal disponible.

Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.

Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Unité de rotation dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande