arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRM 25-H-180-90-M-6E-SI Podobné zobrazení

SRM 25-H-180-90-M-6E-SI

Univerzální rotační jednotka

ID 1482223

Univerzální rotační jednotka SRM, Velikost: 25, pneumatický, Průchod elektrického vedení , Možnost pro indukční přibližovací snímače, Natavitelné monitorování polohy : ano

  • Úhel rotace: 180 °
  • Nastavitelnost koncové polohy: 90 °
  • Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič
  • Krouticí moment: 5.95 Nm
  • Počet konektorů pro průchod vedení.: 6
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Úhel rotace [°] 180
Krouticí moment [Nm] 5.95
Krouticí moment, středová poloha [Nm] 4.7
Počet mezi poloh 1 x M (pneumatické)
Třída ochrany IP 65
Vlastní hmotnost [kg] 3.36
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 100.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Opakovatelná přesnost [°] 0.07
Průměr středového otvoru [mm] 17.1
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 0.16
Max. moment My [Nm] 64.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 2250.0
Počet konektorů pro průchod vedení. 6.0
Velikost zdířky (výstup) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Velikost konektoru (pohon) 6xM12/4-polig
Počet vodičů 20.0
Max. napětí [V] 48.0
Max. proud vodičem [A] 1.0
Možnost pro indukční přibližovací snímače ano
Natavitelné monitorování polohy ano
Verze s elektrickými průchody ano
Verze pro indukční senzory nastavitelná ano
Kompletní nebo doplňující technické údaje všech možných kombinací najdete níže v katalogu nebo na schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze zhruba polovičním jmenovitým krouticím momentem.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání