arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRM 40-H-180-90-4P-SI Podobné zobrazení

SRM 40-H-180-90-4P-SI

Univerzální rotační jednotka

ID 1347453

Univerzální rotační jednotka SRM, Velikost: 40, pneumatický, pneumatický průchod, Možnost pro indukční přibližovací snímače, Natavitelné monitorování polohy : ano

  • Úhel rotace: 180 °
  • Nastavitelnost koncové polohy: 90 °
  • Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič
  • Krouticí moment: 20.7 Nm
  • Počet průchodů médií: 4
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Úhel rotace [°] 180
Krouticí moment [Nm] 20.7
Počet mezi poloh žádné
Třída ochrany IP 65
Vlastní hmotnost [kg] 8.28
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 333.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Průměr připojovací hadice 8 x 6 x 1
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Průměr středového otvoru [mm] 26.1
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 7.0
Max. moment My [Nm] 162.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 4000.0
Počet průchodů médií 4.0
Min. tlak v kapalinovém přívodu [bar] -0.8
Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] 8.0
Max. objemový průtok průchodu (při 6 bar) [l/min] 340.0
Možnost pro indukční přibližovací snímače ano
Natavitelné monitorování polohy ano
Verze s průchodem médií ano
Verze pro indukční senzory nastavitelná ano
Kompletní nebo doplňující technické údaje všech možných kombinací najdete níže v katalogu nebo na schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze zhruba polovičním jmenovitým krouticím momentem.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání