arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus-D 25-W-180-3-M-4-M8-AS Podobné zobrazení

SRU-plus-D 25-W-180-3-M-4-M8-AS

Univerzální rotační jednotka

ID 37361637

Univerzální rotační jednotka SRU-plus-D, Velikost: 25, pneumatický, pneumatický a elektrický průchod, Úhel rotace: 180 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Střední poloha: 1 x M (pneumatické), Nastavitelnost střední polohy: 3 °, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič, s kapalinovým průchodem, s elektrickým přívodem, s integrovaným elektrickým přívodem

  • Počet průchodů médií: 4
  • Krouticí moment: 4.6 Nm
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 3
Krouticí moment [Nm] 4.6
Počet mezi poloh 1 x M (pneumatické)
Nastavitelnost střední polohy [°] 3.0
Třída ochrany IP 67
Vlastní hmotnost [kg] 3.05
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 88.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Max. moment My [Nm] 10.4
Max. axiální síla Fz max. [N] 800.0
Verze s přívodem kapaliny ano
Počet průchodů médií 4.0
Verze s elektrickými průchody ano
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Všechny jednotky jsou k dispozici také ve verzi FKM. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage