SRU-plus
Unité de rotation universelle
Unité pour utilisation universelle pour des rotations pneumatiques
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Différentes tailles échelonnées avec une croissance régulière du couple
de nombreuses tailles disponibles en version standard pour une grande diversité d'applications - Angle de rotation au choix de 90° ou 180°
flexibilité complète dans la sélection de l'angle de rotation, possibilité d'angles spécifiques sur demande - Réglage des fins de course
+3°/-3° (petit) ou +3°/-90° (grand) au choix - Position médiane pneumatique ou verrouillée, au choix
La position intermédiaire verrouillée peut être déverrouillée en charge. Il est possible de poursuivre le pivotement dans toutes les directions à partir des deux types de position médiane. - Passage de fluide utilisable pour les gaz, les liquides et le vide
De cette manière plus de tuyauterie gênante. - Passage tournant électrique
pour le passage d'alimentation permanent et en toute sécurité du capteur - Commutateurs magnétiques électroniques ou détecteurs de proximité inductifs au choix
pour une variabilité absolue de l'interrogation concernant la position - Les douilles de guidage (boîtes de glissement) vissées interchangeables
permettent un entretien aisé et un remplacement rapide après des millions de cycles. - Poursuite de la série
vers le bas avec la série SRU-mini pour un large spectre d'utilisation.
Options et informations particulières
- Pour les mouvements de rotation nécissitant un amortissement particulièrement important, des amortisseurs externes supplémentaires peuvent être assemblés. Grâce à la technologie innovante de douilles, des angles de rotation spécifiques de plus de 180° peuvent être livrés rapidement et de manière économe. N'hésitez pas à nous contacter.
- Veuillez prendre en considération le fait que des scénarios d'arrêt d'urgence adaptés sont nécessaires pour les actionneurs pneumatiques (p. ex. arrêt défini) ainsi que des scénarios de redémarrage (p. ex. vannes d'établissement de la pression, séquences de commutation des vannes).
- Une coupure incontrôlée de l'alimentation en pression peut entraîner des états et des comportements indéfinis.
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.