SRU-plus 60-W-180-90-8-M8
ID 362854
- 유체 피드 스루 수: 8
- 출력 엔드의 E연결의 크기: M8
- 토크: 70 Nm
기술 세부 정보
| Tlmenie koncovej polohy | Hydr. tlmič |
|---|---|
| Uhol rotácie [°] | 180 |
| Nastavenie koncovej polohy [°] | 90 |
| Krútiaci moment [Nm] | 70.0 |
| Počet medzipolôh | žiadne |
| Trieda ochrany IP | 67 |
| Hmotnosť [kg] | 15.65 |
| Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 1120.0 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 4.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 8.0 |
| Priemer pripájacej hadice | 8 x 6 x 1 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Presnosť opakovania [°] | 0.05 |
| Dĺžka X [mm] | 361.8 |
| Šírka Y [mm] | 174.0 |
| Výška Z [mm] | 174.1 |
| Moment My max. [Nm] | 340.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 9000.0 |
| Verzia s prechodom kvapaliny | áno |
| Počet prechodov pre tekutiny | 8.0 |
| Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] | 8.0 |
| Verzia s elektrickými prechodmi | áno |
| Počet E-prípojok na výstupnej strane | 9.0 |
| Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane | M8 |
| Počet vodičov | 10.0 |
| Max. napätie [V] | 24.0 |
| Max. prúd na jeden vodič [A] | 1.0 |
| Max. celkový prúd [A] | 1.0 |
| Cleanroom trieda ISO 14644-1 | 5 |
| Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 | 1999 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J*
- X축:
- Otočný čas
- Y축:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- X축 상단:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.
Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Regulačné prietokové ventily, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, lícované skrutky (len SRU-plus 63), návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie