OPS-200-VS
ID 321141
Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPS, Velikost: 200, resetování: manuell
- Vychýlení rotační: 45 °
- Max. síla Fd: 7000 N
Technické údaje
| Osové vychýlení [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Úhlové vychýlení [°] | ± 4 |
| Vychýlení rotační [°] | 45 |
| Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 90.0 |
| Max. síla Fd [N] | 7000.0 |
| Min. průchodní napětí [V] | 10.0 |
| Max. napájecí napětí [V] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.05 |
| Odpovědnost [mm] | 0.3 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 200.0 |
| Výška Z [mm] | 90.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 430.0 |
| Max. moment My [Nm] | 430.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 450.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Rozměry a maximální zatížení
Návrh kolizních snímače je dána působícími silami a momenty v dané aplikaci.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Síla
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců