arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COB CB4-K

COB CB4-K

Průchozí moduly

ID 1586399

Průchozí moduly, CB4, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 5
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování B
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.099
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém EtherNet, EtherCat, PROFINET
Rychlost přenosu [Mbit/s] 100
Stejnosměrné napětí [V DC] 48.0
Elektrické připojení Zdířka M12, kód D, 4kolíková
Výstupní připojení radiální
Počet čepových kontaktů 5.0
Jmenovitý proud [A] 10.0
Logika jmenovitého proudu [A] 2.0
Elektrické připojení Zástrčka M12, kód L, 5kolíková
Výstup elektrického připojení radiální
Pro použití bez rušivého obrysu doporučujeme použít vhodné propojovací a prodlužovací kabely na následujících stránkách.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.