COB CB6-K
Průchozí moduly
ID 1586415
Průchozí moduly, CB6, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 5
Technické údaje
| Adequado em | Cabeça de troca |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | B |
| Tipo de transmissão | Comunicação |
| Peso [kg] | 0.05 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Sistema de ônibus | Modbus |
| Número de contatos de pinos | 5.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 48.0 |
| Conexão elétrica | Conector M12, codificado A, 4 pinos |
| Conexão de saída | radial |
| Saída de corrente nominal [A] | 4.0 |
| Lógica de corrente nominal [A] | 2.0 |
Recomendamos o uso dos cabos de conexão e extensões de cabos apropriados, descritos nas páginas seguintes, para uma aplicação otimizada em relação aos contornos de interferência.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.