arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COB S12R-K

COB S12R-K

Moduly s priechodkami

ID 1586455

Moduly s priechodkami, S12R, Hlavná strana

  • Počet pinových kontaktov: 12
Vhodné pre Vymieňacia hlava
Schéma skrutkových pripojení B
Typ prenosu Signál
Hmotnosť [kg] 0.054
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov 12.0
Nominálny prúd [A] 1.5
Jednosmerné napätie [V DC] 30.0
Electrická prípojka Zástrčka M12, 12-pólová
Vývod - prípojka tangenciálne (vpravo)
Pre aplikáciu s optimalizovanými rušivými obrysmi odporúčame použiť vhodné pripájacie káble a káblové predĺženia uvedené na nasledujúcich stranách.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.